Publicar produtos
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1703 Top

    Traduzido por Google,

    O perfil de piso superior GlassFit Flow SV-1703 com montagem superior permite que a instalação do guarda-corpo seja realizada tanto na borda do piso quanto no cantilever. Desta forma, o arquiteto pode projetar espaços maiores aproveitando ao máximo a superfície disponível.

    A possibilidade de incorporar fitas de LED no kit de envidraçamento contribui para criar ambientes visualmente atraentes.

    Design: O acabamento minimalista dos perfis valoriza a aparência do imóvel e facilita o aproveitamento das vistas.

    O sistema é compatível com fachadas ventiladas utilizando o adaptador TC-01, que é fixado ao revestimento mantendo a estética e criando uma sensação de continuidade.

    Segurança: O perfil do piso superior SV-1703 atende aos mais altos requisitos de segurança estabelecidos nos códigos internacionais de construção para uso público e privado.

    Os corrimãos Comenza passaram com sucesso nos testes de carga estática, nos quais é aplicada uma força horizontal de acordo com a categoria de uso e uma força horizontal aumentada pelo coeficiente de segurança estabelecido nas normas, e os testes de impacto dinâmico. Desta forma, é garantido o cumprimento das normas de resistência e rigidez.

    Fácil instalação: O sistema facilita a montagem rápida e eficiente no local graças à possibilidade de usar parafusos autorroscantes e ao peso otimizado do perfil.

    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m) and Private (0,8 kN/m)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSV-1703_Top
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosFlow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing