Publicar produtos
GlassFit SV-1802 Side
GlassFit SV-1802 Side
GlassFit SV-1802 Side
GlassFit SV-1802 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1802 Side

    Traduzido por Google,

    O sistema GlassFit SV-1802 Side, projetado para atender às normas em espaços públicos que suportam aglomerações de pessoas ou fortes cargas de vento, permite uma visão total do exterior graças à sua instalação lateral e possui vidros mais espessos e resistentes.

    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE- Overcrowding (3,0 kN/m)
      • France NF - Overcrowding (3,0 kN/m) - Avis Technique n°2.1/18-1794_V3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSV-1802-Side
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosFlow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-28
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing