Publicar produtos
GlassFit CC-775
GlassFit CC-775
GlassFit CC-775
GlassFit CC-775
GlassFit CC-775
    Comenza

    GlassFit CC-775

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O novo sistema de botões para guarda-corpos de vidro com adaptador lateral em aço inoxidável AISI-316 incorpora o novo dispositivo Level 2D que permite nivelar painéis de vidro de forma rápida e fácil, mesmo com o vidro já instalado .

    Projetado de acordo com a regulamentação CTE (Código Técnico de Construção) para uso em espaços privados (0,8 kN/m), como residências unifamiliares, varandas de hotéis, varandas de edifícios residenciais, escadas, etc.

    Este sistema reúne os valores diferenciais da marca Comenza:

    • Design: O design do sistema CC-775 se caracteriza por ser inovador, minimalista e elegante, em linha com a arquitetura atual.
    • Segurança. Nosso objetivo é garantir a segurança do usuário final, cumprindo todos os requisitos técnicos legais e regulatórios. Testamos nossos sistemas em nosso laboratório de acordo com regulamentações internacionais e certificadores credenciados.
    • Facilidade de instalação: De acordo com nosso compromisso de garantir montagens simples, rápidas e econômicas, o novo sistema GlassFit CC-775 incorpora dispositivos de nivelamento Slot 360 e Level 2D que permitem um nivelamento perfeito do vidro instalado .
    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)
      • Spain CTE-Public (1,6 kN/m)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCC-775
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosGravity
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing