Publicar produtos
GlassFit SV-1801 RX Top
GlassFit SV-1801 RX Top
GlassFit SV-1801 RX Top
GlassFit SV-1801 RX Top
    Comenza

    GlassFit SV-1801 RX Top

    Traduzido por Google,

    O sistema de trilhos de vidro TOP SV-1801-RX é baseado em um perfil de montagem superior projetado para áreas com áreas de alto tráfego, como salas de concerto, estádios ou estações de trem. O produto também foi desenvolvido para resistir a fortes rajadas de vento e é particularmente adequado para terraços localizados em telhados de hotéis ou em altura.

    Design: Disponibilidade do perfil em diferentes cores de acordo com nossa cartela de cores RAL, possibilidade de instalação de iluminação LED ou inclusão do perfil de proteção SV-1260 na borda superior do vidro.

    - Segurança: O sistema GlassFit SV-1801 RX TOP está em conformidade com os requisitos da regulamentação francesa para uso em áreas com aglomeração de pessoas. É instalado com vidro laminado temperado Sentryglas de 12+12 mm / 1,52 mm, com comprimento entre 500 mm e 2500 mm, com altura de 1100 mm e carga horizontal de 3 kN/m, aplicando o fator de segurança parcial de 3, de acordo com as especificações da última atualização da Técnica Avis da Comenza.

    Fácil instalação: O sistema pode ser instalado na borda da laje utilizando concreto com espessura mínima de 350MM de qualidade C/25/30.

    Especificação
    • Regulation

      • France NF - Overcrowding (3,0 kN/m) - Avis Technique n°2.1/18-1794_V3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSV-1801_RX_Top
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosFlow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing