Publicar produtos
GlassFit SV-1801 Top
GlassFit SV-1801 Top
GlassFit SV-1801 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1801 Top

    Traduzido por Google,

    O novo sistema de gradeamento GlassFit SV-1801 Top permite a instalação em áreas que suportam grandes multidões de pessoas, como estádios ou salas de concerto, e em áreas expostas a condições climáticas adversas, como fortes cargas de vento em telhados, varandas, mirantes, plataformas de observação e espectadores áreas. Este sistema foi projetado de acordo com os regulamentos internacionais para uso em espaços públicos e privados.

    Para além dos habituais sistemas de drenagem interior do perfil, kits de envidraçamento, tampas e acessórios, este sistema inclui tecnologia de iluminação LED, proporcionando soluções estéticas e iluminantes ao ambiente.

    • Desenho: O furo de perfil e o kit de envidraçamento foram especialmente projetados para permitir a montagem de vidros com espessura de até 31,52mm.
    • Segurança: Segurança garantida de todas as balaustradas e sistemas ferroviários para o cliente, cumprindo todos os requisitos técnicos legais e regulamentares. Testamos nossos sistemas em nosso laboratório de acordo com os regulamentos internacionais e certificadores credenciados.
    • Facilidade de instalação: Os notáveis avanços incluídos neste sistema em termos de possibilidades de ancoragem e melhorias nas dimensões e peso, permitem uma instalação mais simples, oferecendo um produto mais ecológico, reduzindo assim a pegada ambiental.


    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE- Overcrowding (3,0 kN/m)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSV-1801_Top
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosFlow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-05
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing