Publicar produtos
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
    Comenza

    GlassFit CC-780

    Traduzido por Google,

    O novo sistema de corrimão de vidro com grampo de piso incorpora o dispositivo Level 3D, que tem a capacidade de superar irregularidades de um piso irregular, mantendo a estética desejável.

    Projetado de acordo com os diferentes Códigos Técnicos de Construção para uso em espaços privados, como casas, varandas de hotéis e apartamentos residenciais ou como um recinto de piscina. Teste de carga de 0,8 kN certificado pela Applus.

    Este sistema reúne os valores diferenciais da marca Comenza:

    • Design. O design do sistema CC-780 é caracterizado por ser inovador, minimalista e elegante, em linha com a arquitetura moderna.
    • Segurança. Segurança garantida do cliente, cumprindo todos os requisitos técnicos de natureza legal e regulatória. Testamos nossos sistemas em nosso laboratório de acordo com padrões internacionais e certificadores credenciados.
    • Fácil instalação. De acordo com nosso compromisso de garantir montagens simples, rápidas e econômicas, o novo sistema GlassFit CC-780 incorpora dispositivos de nivelamento Slot 180 e Level 3D que permitem um alinhamento perfeito com o vidro instalado.
    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCC-780
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing