Publicar produtos
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
    Comenza

    GlassFit CC-782

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema em aço inox possui uma melhor modulação do vidro, com comprimentos de até 1.500 mm, melhorando a instalação, pois o número de grampos e buchas necessários por metro é menor. Os dispositivos de nivelamento e regulagem “Level 3D” e “Slot 180” salvam as irregularidades e desvios do piso, para uma perfeita instalação do vidro.

    Design: A forma da base do grampo foi aprimorada para oferecer uma estética minimalista, um dispositivo de ajuste adequado e um desempenho correto seja instalado com uma âncora química central ou uma mecânica colocada nas extremidades.

    Segurança: Graças à filosofia de trabalho da equipa de designers e engenheiros do nosso departamento de I+D+i, podemos desenvolver soluções exclusivas e inovadoras que permitem a instalação rápida e fácil de todos os nossos sistemas de guarda-corpos em vidro e inox , garantindo a segurança de seus usuários nos espaços onde estão instalados. O sistema GlassFit CC-782 foi projetado para atender às normas técnicas e especificações das regulamentações internacionais.

    Fácil instalação: Fácil acesso a todos os pontos de regulação, pois são totalmente exteriores. Não é necessário furar o vidro.

    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCC-782
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing