Publicar produtos
GlassFit Surface CC-791
GlassFit Surface CC-791
    Comenza

    GlassFit Surface CC-791

    Traduzido por Google,

    O sistema GlassFit CC-791, caracterizado pela instalação lateral, proporciona uma visão completamente desobstruída tanto do interior quanto do exterior da estrutura. Seu design refinado inclui um acabamento mais plano e polido, com alta precisão.

    Os sistemas otimizados Slot 360 e Level 2D garantem o alinhamento preciso dos vidros, enquanto a instalação é ainda mais simplificada pelo uso de um único ponto de ancoragem. As opções de modulação expandidas oferecem maior versatilidade, mesmo ao utilizar painéis de vidro de especificações mais baixas. Também disponível em acabamento preto, é a solução ideal para projetos que exigem um design elegante, minimalista e tecnicamente confiável.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCC-791
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniclassHandrails

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul América do Norte Europa África