Publicar produtos
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
    Comenza

    GlassFit CC-800

    Traduzido por Google,

    O novo sistema de fixação de piso para guarda-corpos de vidro GlassFit CC-800 é a solução ideal para designers que precisam de guarda-corpos robustos com um design limpo e elegante.

    Projetado para facilitar ao máximo as tarefas de montagem e instalação, este sistema inovador permite que as ancoragens sejam espaçadas de 600 a 850 mm, reduzindo os tempos de instalação e facilitando a execução rápida e econômica.

    Este sistema de trilhos resiste à corrosão de ambientes úmidos e salinos e é ideal para projetos públicos e privados.

    • Projeto . A nova pinça GlassFit CC-800 tem um design clean com cantos suaves que conferem à estética do imóvel uma imagem moderna e elegante. A maior distância entre os pontos de ancoragem permite ao usuário desfrutar de total visibilidade da paisagem.
    • Segurança . Os seus valores de resistência, rigidez e solidez são os mais elevados de todos os sistemas de guarda-corpos, e foi concebido de acordo com as normas internacionais de segurança.
    • Instalação fácil. A tecnologia embutida no sistema facilita uma instalação rápida e sem falhas, sem a necessidade de perfurar o vidro. Os dispositivos SLOT 180 e LEVEL 3D permitem que os painéis de vidro sejam nivelados e alinhados corretamente. Isso leva a uma maior eficiência em relação à montagem e, portanto, os custos do projeto são reduzidos.
    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE-Swimming pools (0,5 kN/m)
      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)
      • Spain CTE-Public (1,6 kN/m)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCC-800
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing