Publicar produtos
GlassFit CC-801
GlassFit CC-801
    Comenza

    GlassFit CC-801

    Traduzido por Google,

    O sistema de fixação GlassFit CC-801 para sistemas de guarda-corpo de vidro se destaca pelo design minimalista, fácil instalação e robustez .

    O grampo CC-801 proporciona uma sensação de rigidez e solidez extraordinárias em comparação com o que se pode esperar de um produto de seu tamanho. Pode atingir modulações de até 1300mm apesar de suas pequenas dimensões e design, inspirado em nosso modelo maior CC-800.

    Está disponível em aço inoxidável AISI 316 com acabamento brilhante ou acetinado .

    - Design: A pinça CC-801 destaca-se pela sua estética minimalista, que confere modernidade a qualquer projeto. Seu design é otimizado para montar painéis de vidro de 12,38mm a 17,52mm de espessura, dependendo do kit de envidraçamento. Além disso, a forma da base foi otimizada para oferecer um bom suporte para o dispositivo de ajuste e um bom funcionamento da âncora central.

    - Segurança: Garantimos o mais alto nível de segurança para os usuários: nossos sistemas atendem a todas as exigências técnicas dentro do marco legal e regulatório e são testados em nossos laboratórios de acordo com as normas internacionais e as etiquetas de certificação declaradas.

    - Fácil instalação: Os dispositivos LEVEL 3D, SLOT 180, nivelam e alinham adequadamente os painéis de vidro. Os pontos de ajuste são facilmente acessíveis, mesmo com o vidro colocado, o que reduz consideravelmente os tempos de instalação. Além disso, o design permite um movimento lateral sem esforço do vidro, facilitando o posicionamento no grampo.





    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCC-801
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing