Publicar produtos
GlassFit Frame FB-10
GlassFit Frame FB-10
    Comenza

    GlassFit Frame FB-10

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de sacada francesa da linha GlassFit Frame são elementos de proteção para janelas de fachada que não limitam a visão. Ao contrário de varandas com barras verticais ou outros elementos decorativos, você mantém a paisagem à vista. Sua configuração, composta por um painel de vidro e seus perfis de alumínio associados, permite a entrada de luz natural na casa. Além disso, foram projetados para permitir uma instalação rápida e testados para garantir a máxima segurança e conformidade com as normas nacionais e internacionais.

    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFB-10
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosFrame
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing