Publicar produtos
Minimal Post MT-200
Minimal Post MT-200
Minimal Post MT-200
    Comenza

    Minimal Post MT-200

    Traduzido por Google,

    O MT-200 é um sistema de postes de aço inoxidável para guarda-corpos de vidro que torna o processo de instalação mais fácil e rápido devido aos seus dispositivos de ajuste.

    • Design : Seu design modular, dispositivos de ajuste LEVEL 3D e mecanismo de alinhamento HORIZONTAL CONTROL permitem a verticalidade e a horizontalidade do poste e do vidro, respectivamente, e facilitam e agilizam muito o processo de instalação.
    • Segurança : Garantimos o mais alto nível de segurança para os usuários: nossos sistemas atendem a todas as exigências técnicas dentro do quadro legal e regulamentar e são testados em nossos laboratórios de acordo com padrões internacionais e selos de certificação declarados.
    • Facilidade de instalação : O sistema permite a utilização de vidro fino e não temperado, que é mais barato e fácil de manusear. Além disso, todos os pontos de ajuste estão localizados externamente, proporcionando um ajuste confortável e dispensando mão de obra especializada.
    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMT-200
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosMinimal Post
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing