Publicar produtos
GlassFit SV-1402 Side
GlassFit SV-1402 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1402 Side

    Traduzido por Google,

    A linha de perfis GlassFit da Comenza sempre pode ser adaptada às necessidades específicas de instalação no local de nossos clientes, em quase todos os cenários de instalação possíveis.

    Esta linha de perfis é fabricada em alumínio 6063 T6 e inclui uma gama completa de acessórios, tampas e peças complementares que tornam a instalação dos nossos sistemas de guarda-corpo ainda mais fácil e segura.

    Além de serem mais resistentes e seguros, estes novos perfis podem ser instalados em todo o tipo de locais residenciais (varandas de hotéis, residências unifamiliares), bem como em projetos públicos (centros comerciais, edifícios públicos, terraços de hotéis, etc.).

    Além disso, o dispositivo Level-In elimina um sério inconveniente observado nos sistemas tradicionais de cunha fixa e simplifica o nivelamento da vidraça tornando este processo rápido, fácil, econômico e seguro

    Vantagens e benefícios:

    • Testes de carga linear de acordo com os regulamentos britânico (BS 6180), francês (Avis Technique 2.1/18-1794_V1 / CSTB), espanhol (CTE), norueguês (NS) e dinamarquês (DS/EN), tanto para uso público como privado.
    • São necessárias apenas quatro âncoras por metro
    • Permite a ancoragem em concreto, metal e madeira.
    • Drenagem interna. Se a água entrar nos perfis, ela poderá drenar.
    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
      • France NF - Public (1,0 kN/m) - Avis Technique n°2.1/18-1794_V3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSV-1402_SIDE
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosFlow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing