Publicar produtos
GlassFit SV-1501 Top
GlassFit SV-1501 Top
GlassFit SV-1501 Top
GlassFit SV-1501 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1501 Top

    Traduzido por Google,

    O novo sistema de corrimão GlassFit SV-1501 é adequado para a instalação de balaustradas que são submetidas a cargas leves. Devido às suas dimensões e design, é a opção ideal para colocação em muros baixos.

    Projetado de acordo com as normas internacionais para uso em espaços públicos e privados, é a melhor solução para instalação em terraços e varandas.

    Além disso, este sistema conta com tecnologia de iluminação LED, proporcionando soluções estéticas e iluminadoras ao ambiente.

    Este sistema reúne os valores diferenciais da marca Comenza:

    • Design: A altura externa do perfil é reduzida consideravelmente, dando-lhe uma aparência muito mais estética e minimalista.
    • Segurança: Segurança garantida de todas as balaustradas e sistemas de trilhos para o cliente, cumprindo todos os requisitos técnicos legais e regulamentares. Testamos nossos sistemas em nosso laboratório de acordo com as regulamentações internacionais e certificadores credenciados.
    • Facilidade de instalação: Os notáveis ​​avanços incluídos neste sistema em termos de possibilidades de ancoragem e melhorias nas dimensões e peso, tornam a sua instalação ainda mais fácil e rápida.
    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)
      • Mexico CEV-Public-Private (1,0 kN/m)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSV-1501_Top
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosFlow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-05
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing