Publicar produtos
GlassFit SV-1602 Side
GlassFit SV-1602 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1602 Side

    Traduzido por Google,

    O sistema de corrimão de vidro GlassFit SV-1602 foi desenvolvido para uso em espaços privados que exigem uma solução funcional, leve e cuidadosamente projetada.

    Design . O GlassFit SV-1602 possui uma estética minimalista e elegante, ideal para integração em áreas residenciais. Na montagem lateral convencional, o perfil fica completamente oculto por dentro, preservando a estética do espaço sem comprometer a área útil.

    Otimização . Este perfil reduz significativamente o peso em comparação com outros sistemas Comenza, o que se traduz em um custo mais competitivo. Além disso, sua nova largura o torna compatível com o inovador KIT DE NIVELAMENTO PL-170, melhorando a precisão durante a instalação.

    Versatilidade de instalação . O SV-1602 permite duas configurações:
    - Montagem lateral convencional: permite aumentos de altura de até 30 mm, permite a drenagem de águas por meio de drenos entre o perfil e a laje, mantendo intacta a superfície útil
    - Montagem lateral invertida: especialmente projetada para instalação acima de paredes, também permite aumentos de altura de até 30 mm, embora implique uma leve perda de superfície útil.

    Compatibilidade . O sistema é adequado para vidros entre 12,38 e 21,52 mm, adaptando-se a diferentes configurações de acordo com as necessidades do projeto.

    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE- Private (0,8 kN/m)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSV-1602_Side
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosFlow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing