Publicar produtos
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1701 Top

    Traduzido por Google,

    O perfil de piso para trilhos de vidro de montagem superior GlassFit SV-1701 é um sistema forte e leve projetado para otimizar os tempos de instalação.

    O seu acabamento clean e minimalista adapta-se naturalmente à estética de qualquer projeto, seja ele público ou privado. Também é compatível com a tecnologia LED para melhorar a iluminação ambiente.

    Design: O sistema apresenta uma aparência elegante que combina perfeitamente com projetos arquitetônicos clássicos e de vanguarda.

    Segurança: O perfil do piso superior GlassFit SV-1701 forma um guarda-corpo robusto que atende aos requisitos dos diferentes códigos internacionais de construção para uso público e privado. Para garantir a sua segurança, os guarda-corpos Comenza são submetidos a testes de carga estática, aplicando uma força horizontal de acordo com a categoria de uso, e uma força horizontal fatorada com o coeficiente de segurança estabelecido nas normas, além de testes de impacto dinâmico.

    Fácil Instalação: A montagem do corrimão é feita por dentro, de forma rápida e fácil, independente de meios auxiliares.

    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m) and Private (0,8 kN/m)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSV-1701_Top
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosFlow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing