Publicar produtos
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1702 Side

    Traduzido por Google,

    O sistema GlassFit SV-1702 Side admite múltiplas possibilidades de instalação, adaptando-se às diversas propostas arquitetônicas definidas em cada projeto. A instalação pode ser feita por montagem padrão ou montagem invertida, e ambas são finalizadas com um aro ou plugue. Além disso, o acabamento TC-01 permite uma terminação adequada em fachadas ventiladas ou revestimentos do tipo gesso cartonado. Diferentes soluções para resultados inclusivos.

    Especificação
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSV-1702_Side
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosFlow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing