Publicar produtos
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair

    ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair

    Traduzido por Google,

    A cadeira de madeira elegante com o assistente de mobilidade Royal-EZ oferece aos cuidadores a capacidade de mover facilmente uma pessoa sentada idosa ou enferma.

    Basta pressionar a alavanca e engatar as rodas para mover a pessoa. Tão fácil que até uma criança pode fazer! O Royal-EZ engata as rodas dianteiras pressionando uma alavanca de pé enquanto está atrás da cadeira.

    Com a alavanca do pé pressionada, a cadeira é levantada em quatro rodas para facilitar o movimento. A cadeira normalmente assenta firmemente no chão quando as rodas não estão engatadas.

    Uma cadeira atraente e funcional para uso doméstico; ótimo para sala de jantar, cozinha ou sala de estar. Por exemplo, mover uma pessoa para dentro e para fora de uma mesa. Cadeira vem em madeira natural com uma capa de assento de vinil expresso.

    Como destaque na Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #ArmlessChair

    Especificação
    • Seat cushion size: 18 inch x 16.5 inch 1 inch deep

      Made in the USA

      Weight Capacity 300lbs

      Height: 35

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaComforTek-Seating-CT501-18RM-Mobility-Assist-18-Inch-Armless-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de produtosArmless Mobility Assist
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniclassGeriatric Chairs

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText