Publicar produtos
ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair
ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair

    ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair

    Traduzido por Google,

    A série Titan de cadeiras equilibra elegância e sofisticação com versatilidade e durabilidade.

    O assento e as costas luxuosamente estofados proporcionam o suporte e a confiança exigidos por muitos dos hóspedes de tamanho normal de hoje.

    Seja seu pedido para um saguão, área comum ou vida assistida/cuidados de saúde, a Série Titan proporcionará aos seus hóspedes horas de conforto e relaxamento.

    O modelo sem braços Titan proporciona mais conforto aos pacientes bariátricos.

    A Alavanca de Mobilidade Royal EZ oferece aos cuidadores uma solução prática para um problema na hora das refeições. Quando conectado a qualquer cadeira de jantar padrão, o Royal EZ permite que um cuidador mova suavemente uma pessoa sentada para e longe da mesa com facilidade e segurança. O Royal EZ pode mover facilmente a cadeira com pouco esforço. A cadeira rola quando a alavanca é pressionada pelo cuidador, praticamente sem força.

    Como destaque na Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #ArmlessChair

    Especificação
    • Seat Width: 20"

      Supports up to 800 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaComforTek-Seating-CT801-20R-Mobility-Assist-Armless-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de produtosArmless Mobility Assist
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniclassGeriatric Chairs

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText