Publicar produtos
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair

    ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair

    Traduzido por Google,

    Estrutura de aço.
    3" Espuma Curada a Frio.
    Amortecimento de Espuma de 1,5” - Costas.
    Suporte lombar.
    Rodízios com classificação médica - 3" de diâmetro.
    (4) Rodízios totalmente travados.
    Tampões de braço poli resistentes.
    Tecidos e Vinis Antimicrobianos / Crypton.

    Como destaque na Amazon.com

    #ComforTekSeating #RollingChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #BariatricChair

    Especificação
    • Dimensions: 22”W x 24”D x 34.5”H

      Seat Width: 20” Wide

      Seat Height: 18” / 20”

      Weight: 43 Lbs

      Weight Capacity: 600 Lbs

      Specifications: Steel Frame 3” Cold Cured Foam 1.5” Foam Cushioning - Back Lumbar Support Medically Rated Casters - 3” Diameter (4) Fully Locking Casters Heavy Duty Poly Arm Caps Antimicrobial / Crypton Fabrics & Vinyls Available in a 18” / 20” Seat HEIGHT 25 Warranty on Frame 15 Year Warranty on Cold Cured Foam 5 Year Warranty on Fabric.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaComforTek-Seating-CT841-22BAR-Bariatric-Mobility-Assist-22-inch-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de produtosMobility Assist
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniclassGeriatric Chairs

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText