Publicar produtos
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair

    ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair

    Traduzido por Google,

    O Royal-EZ engata as rodas dianteiras pressionando uma alavanca de pé enquanto está atrás da cadeira. Com a alavanca do pé pressionada, a cadeira é levantada em quatro rodas para facilitar o movimento.

    A cadeira normalmente assenta firmemente no chão quando as rodas não estão engatadas. Uma cadeira atraente e funcional para uso doméstico; ótimo para sala de jantar, cozinha ou sala de estar.

    Por exemplo, mover uma pessoa para dentro e para fora de uma mesa. A cadeira vem em preto com encosto e assento em vinil Espresso.

    Tamanho da almofada do assento: 20" x 17" x 3" de profundidade. Fabricado nos EUA. Montagem necessária: Não.

    Dimensão do produto: 25" L x 23" W x 34,5" H. Peso: 28 libras.

    Como destaque na Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair

    Especificação
    • Product Dimensions: 25 x 23 x 34.5 inches; 33 pounds
      Shipping Weight: 33 pounds

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaComforTek-Seating-CT841-22R-Royal-EZ-Mobility-Assist-22-Inch-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de produtosMobility Assist
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniclassGeriatric Chairs

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText