Publicar produtos
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair

    Traduzido por Google,

    A série Titan Plus+ incorpora as mesmas características de design da série Titan. Com larguras de cadeira variando de 24" a 30", as cadeiras Titan Plus+ oferecem suporte e conforto para muitos dos hóspedes de tamanho normal de hoje.

    Colocadas juntas, a série Titan Plus+ melhora a decoração de qualquer área comum, lobby ou sala de espera.

    Como destaque na Amazon.com

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Chair

    Especificação
    • Width: 27”
      Seat width (between arms): 24”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 42 lbs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de produtosLobby
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniclassGeriatric Chairs

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText