Publicar produtos
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch

    Traduzido por Google,

    A série Titan Plus+ incorpora as mesmas características de design da série Titan. Com larguras de cadeira variando de 24" a 30", as cadeiras Titan Plus+ oferecem suporte e conforto para muitos dos hóspedes de tamanho normal de hoje.

    Colocadas juntas, a série Titan Plus+ melhora a decoração de qualquer área comum, lobby ou sala de espera.

    Como destaque na Amazon.com

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Chair

    Especificação
    • Width: 33”
      Seat width (between arms): 30”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 47 lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair-30-Inch
    • Familia de productoChair
    • Grupo de produtosLobby
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniclassGeriatric Chairs

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText