Publicar produtos
Conex-A Press 45° Obtuse Elbow

Conex-A Press 45° Obtuse Elbow

A Press Inox Mprofile ist eine flammfreie Armatur, die aus hochwertigem Edelstahlmaterial hergestellt wird und für verschiedene Anwendungen verwendet werden kann. A Press wird mit einem mechanischen Presswerkzeug mit einer kompatiblen Backe mit einem M-Profil installiert, um jeder erforderlichen Größe zu entsprechen. Wenn Druck durch das Presswerkzeug ausgeübt wird, wird die Verbindung dauerhaft hergestellt und die Armatur kann nicht abmontiert oder wiederverwendet werden.
Especificação
  • .
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPS24041-PS26041
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtos Press
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings