Publicar produtos
Greengate Relay Interface Module - RIM

Greengate Relay Interface Module - RIM

Traduzido por Google,
O Relay Interface Module está disponível em configurações de tensão de entrada de 120, 277 ou 347 VAC. O Relay Interface Module (RIM) foi projetado para forçar todos os relés em um painel de controle de iluminação a um estado LIGADO ou fechado, independentemente do status do relé programado do painel de controle. Isso permite o fechamento de relés durante a perda de energia normal (rede) para permitir que uma fonte de energia alternativa acione as cargas de iluminação. Assim que o RIM detectar o retorno da energia normal, o painel de controle retornará ao modo operacional normal programado. Acessório listado pela UL 924 (painéis ControlKeeper TouchScreen e LiteKeeper 16 e 32).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooper-controls-rim
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de produtosControls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles