Publicar produtos
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light

    ARFL Series Slim Wall & Flood Light

    Traduzido por Google,

    A série de luminárias ARFL Slim Wall & Flood oferece iluminação LED versátil e eficiente em termos de energia, com três tamanhos que fornecem de 1.500 a 9.600 lúmens. Instale-as como refletor ou luminária de parede com a placa de montagem decorativa inclusa para opções selecionadas e múltiplos métodos de montagem usando uma junta ajustável sem ferramentas com rosca de ½” ou suporte de montagem. Personalize facilmente a iluminação com 5 temperaturas de cor selecionáveis ​​(2700K-3000K, 3500K-4000K-5000K ou 3000K-3500K-4000K-5000K-6500K) por meio de controle remoto ou interruptor localizado na luminária. A fotocélula integrada permite a operação do anoitecer ao amanhecer, que pode ser ativada manualmente. Construída em alumínio fundido resistente com acabamento texturizado em bronze, possui uma vida útil de 50.000 horas e classificação IP65 para resistência à poeira e água. Escolha entre opções de garantia de 2 ou 5 anos para iluminação externa confiável e duradoura.

    Especificação
      • 3 different sizes deliver 1,500 to 9,600 lumens
      • Modern slim design with decorative wall mounting plate included (for select options only)
      • Multiple ways to mount using standard ½” threaded tool-less adjustable knuckle
      • Easily select between 5 color temperatures (2700K-3000K, 3500K-4000K-5000K OR 3000K-3500K-4000K-5000K-6500K)
      • Integrated Photocell for Dusk to Dawn operation than can be turned on or off for manual switch operation
      • Constructed of rugged die-cast aluminum housing in textured bronze finish
      • 50,000 hours of rated lifespan
      • IP65 Rated and sealed against dust and water perfect for demanding outdoor applications
      • 2 or 5 year warranty options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-arfl-series-slim-wall-flood-light
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação