Publicar produtos
Lumiere Boca 613

Lumiere Boca 613

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
A Boca 613 é uma pequena luminária enterrada de 4-1/2" de diâmetro para uso com uma lâmpada MR16 de baixa tensão. O conjunto de lâmpada ajustável fornece inclinação vertical de até 22° e rotação horizontal de 360° para iluminação precisa, lavagem de iluminação em áreas restritas Projetado para montagem em recesso em concreto, tijolo, pedra ou sujeira, é adequado para aplicações de passagem e passagem.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-boca-613-in-ground
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures