Publicar produtos
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R

    Corelite R6R

    Traduzido por Google,

    O Corelite R6R é um elegante projetor linear com abertura de 4 polegadas, projetado para criar interesse visual elevando o plano de iluminação com uma regressão arquitetônica colorida. Disponível em três comprimentos, possui uma moldura chanfrada de 2" em 14 cores padrão. Ideal para escritórios, salas de aula, nichos, corredores e ambientes comerciais onde se deseja uma iluminação diferenciada.

    Especificação
      • Soft bevel 2” regressed frame available in 14 standard colors
      • 4” aperture, 6” grid width providing sleek lines of light
      • 2', 4', and 8' sizes available
      • 1% Dimming Available
      • Static or Field Selectable (CCT and Output) Options Offered
      • High performance efficacy up to 115 lm/W
      • Flexible – recessed, drywall, and suspension mount
      • Integrated control available - WaveLinx Pro, WaveLinx Lite, Wavelinx CAT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-corelite-r6r
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCorelite
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação