Publicar produtos
Fail-Safe FLR Fully Luminous Recessed

Fail-Safe FLR Fully Luminous Recessed

Traduzido por Google,
A luminária embutida FLR totalmente luminosa, com lente inferior transparente para proteção adicional, pode ser usada em uma variedade de aplicações médicas/salas limpas, locais úmidos ou de alto abuso. Escolha entre 3 tamanhos e uma série de pacotes de lúmens e temperaturas de cor, para atender perfeitamente às suas necessidades.
Especificação
    • IP65 rated
    • ISO 5-8 rated
    • wet location under covered ceiling
    • high abuse / vandal resistant
    • IK rated
    • color / lumen selectable
    • multiple color temperatures and lumen packages
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-fail-safe-flr-fully-luminous-recessed
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosRecessed Luminaire
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-02
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação médica
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Greenland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
United States