Publicar produtos
Fail-Safe ORL Operating Room Recessed

Fail-Safe ORL Operating Room Recessed

Traduzido por Google,
ORL, luz da sala de cirurgia, fornece iluminação suplementar assimétrica/simétrica na sala cirúrgica/sala de cirurgia. Normalmente posicionado ao redor do perímetro, o ORL está disponível nos tamanhos 2x2, 2x4 e 1x4, compatível com IP66, listado para localização úmida, classificado como NSF, compatível com MILSTD 461G - e é a escolha perfeita para o conjunto cirúrgico sofisticado. Escolha LEDs verdes também para obter vários benefícios.
Especificação
    • IP66 rated standard
    • MILSTD 461G available
    • NSF listed
    • 2x2, 2x4, 1x4 sizes
    • Up to 28,000 lumens
    • Variety of lenses
    • Multiple lumen packages
    • 3000, 3500, 4000, 5000K CCT
    • Grid or flange
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-fail-safe-orl-operating-room-recessed
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosRecessed Luminaire
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-02
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação médica
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Greenland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
United States