Publicar produtos
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light
FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light

    FMNL Flush Mount LED Downlights with Night Light

    Traduzido por Google,

    Esses plafons oferecem dois modos de iluminação: basta acionar duas vezes qualquer interruptor ou dimmer padrão para alternar entre uma iluminação direta brilhante e um anel de luz noturna aconchegante. As luminárias são instaladas em caixas de junção padrão de 30/40 ou em caixas de embutir de 5"/6" e acompanham aros de acabamento em branco fosco e preto fosco, ambos disponíveis para pintura.

    Especificação
      • Round 8-, 11-, & 15-inch Flush Mount Downlights
      • Dual lighting modes with simple double-toggle wall switch control
      • Downlight: 5-Color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); Night Light: 2000K candlelight glow
      • Brightness (@3000K by size): 980, 1185, 1540 lm (Night Light: ~100 lm)
      • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE); 120V input
      • Mounts to standard or pancake junction boxes + 5˝/6˝ recessed housings
      • Includes two trim rings: Paintable Matte White and Matte Black
      • IC-rated for direct contact with insulation
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation in damp locations
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-fmnl-flush-mount-led-downlights-with-night-light
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States