Publicar produtos
Metalux FPanel LED

Metalux FPanel LED

4.9 de 5 estrelas4.9(11 avaliações)
Traduzido por Google,

A série de painéis planos LED FPanel oferece desempenho premium e estética agradável. A luminária é otimizada para tetos de grade plenum rasos, mas também pode ser montada em superfície e a 2x2 pode ser montada em suspensão. Desenvolvidos usando a última geração de componentes de estado sólido e tecnologias de driver eletrônico, esses painéis são ideais para novas construções e reformas. A ótica visual refinada do painel, o guia de luz acrílico superior e os clipes de retenção de grade integrados fornecem os recursos necessários para instalação, velocidade e flexibilidade. A série de painéis planos LED FPanel é uma excelente solução de iluminação para escritórios comerciais, escolas, instalações de saúde e áreas de merchandising de varejo.

Especificação
    • Ultra thin less than 2" height fits shallow plenums with room to spare
    • Models from less than 20W and High Lumen models up to 7000 lumens
    • HE models at 136 lumens per watt deliver up to 60% energy savings
    • Stock CCT in 80 CRI @ 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 90 CRI 3000K
    • Easy to install - wire and wire nuts included
    • Superior optics ensure long life, smooth corner to corner illumination
    • UNV 0-10V dimming standard driver with EM options
    • IP5X and CCEA rated version available
    • Pre-Installed Flex version available
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-fpanel-led
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Greenland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
United States