Publicar produtos
Halo 811 Mini LED Track Head
Halo 811 Mini LED Track Head

    Halo 811 Mini LED Track Head

    Traduzido por Google,

    Com tecnologia LED de última geração, com saída de luz mais alta e sustentada do que as lâmpadas halógenas MR16 tradicionais ou lâmpadas de reposição de LED, esta elegante luminária LED em miniatura para trilhos oferece excelente eficiência energética, longa vida útil e flexibilidade significativa com óptica intercambiável em campo. É uma solução ideal para pequenas empresas, oferecendo um visual premium e desempenho excepcional, além de economizar em custos de energia e manutenção.

    Especificação
      • Efficacy: up to 95 lm/W at 14.8W, Lumens: up to 1,100
      • 3 field-interchangeable optics (spot, narrow flood and flood)
      • L70 at 50,000 hours (70% lumen maintenance at 50,000 hours)
      • Color Temperatures: 2700K, 3000K, 3500K and 4000K, CRI: 90 minimum
      • Smooth dimming down to 5% at 120V
      • Holds 1 piece of standard 2" MR16 media filter or lens
      • Die-cast aluminum, Colors: White, Matte Black and Silver finishes
      • cULus listed, T24 compliant, DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-811-mini-led-track-head
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação