Publicar produtos
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire

    Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire

    Traduzido por Google,

    O HALO 830S é onde a sustentabilidade encontra o estilo. Este acessório de trilho é fabricado usando tecnologia de impressão 3D proprietária. O resultado é uma luz de trilho de 3” ecologicamente correta, com baixo brilho e eficiência energética em uma paleta de 22 cores exclusivas do designer. Nossa abordagem oferece benefícios em relação à fabricação tradicional, como prazos de entrega mais curtos graças à produção mais rápida e impressão sob demanda. E como o HALO 830S é lindamente projetado e produzido de forma sustentável, ele é certificado pela DECLARE e está em conformidade com o Buy American Act (BAA). Escolha o HALO 830S Track Head para uma solução de iluminação sustentável que certamente impressionará.

    Especificação
      • 3” stem mount, Flatback Cylinder Track Head
      • Lumens/Watts: 1000 lms/9W, 1500 lms/15W, 2300 lms/23W
      • Color Temperatures: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; 90+ CRI
      • Optics: 17° Spot, 22° Narrow Flood, 34° Wide Flood, 60° Very Wide Flood
      • Compatible Track: HALO Power and Lazer, Lightolier and Juno
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
      • 22 Color Options: 3 Standard and 19 On-Demand
      • L70 at 50,000 hours (70% lumen maintenance at 50,000 hours)
      • DECLARE certified and Buy American Act (BAA) compliant
      • cULus listed, T24 compliant and DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-830s-sustainable-led-track-luminaire
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures