Publicar produtos
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights

    Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights

    Traduzido por Google,

    Compacta e pronta para instalação por empreiteiros, a luminária de parede LED externa HALO BKHD oferece iluminação confiável e controle moderno para áreas externas comerciais. Selecione entre 5 temperaturas de cor (3000K–6500K) e 3 níveis de lúmens (2100/2800/3500), com dimerização de 0–10V para maior eficiência. Uma fotocélula integrada com sensor crepuscular permite operação automática e sem manutenção por até 50.000 horas. Projetada para substituir luminárias de parede antigas e ser instalada em caixas de junção padrão, ela suporta sistemas de 120–277V para ampla compatibilidade. Com suporte técnico nos EUA e garantia de 5 anos, a HALO é uma marca confiável com quase 70 anos de experiência em iluminação.

    Especificação
      • Decorative LED wall light with compact footprint
      • Dusk-to-dawn photocell with selectable CCT and lumens
      • UV-resistant lens and rust-resistant bronze finish
      • 5 color temperatures: 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K
      • Selectable brightness: 2100 / 2800 / 3500 lumens
      • 0–10V dimming for energy savings and control
      • Installs to recessed junction boxes; includes hardware and safety wire
      • IP65 wet-location rated; die-cast aluminum housing
      • Meets commercial outdoor lighting standards
      • 50,000-hour maintenance-free operation
      • 5-year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-bkhd-series-decorative-outdoor-led-wall-lights
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States