Publicar produtos
Halo CJB
Halo CJB
Halo CJB

    Halo CJB

    Traduzido por Google,
    Diga adeus às restrições de montagem e à iluminação incompatível. O Downlight JBox Integrado CJB pode ser instalado em praticamente qualquer lugar do teto e simplificou a instalação, sem a necessidade de fixar a caixa de junção na estrutura de madeira, pois já está fixada na luminária. Este downlight LED fino apresenta duas opções de montagem: instalação rápida diretamente no teto sem necessidade de caixa ou como acabamento de LED em uma caixa existente em situações de modernização. É o downlight que lhe dá a liberdade de adicionar uma luminária onde desejar, mantendo ao mesmo tempo uma aparência atraente e consistente.
    Especificação
      • 4 inch and 6 inch LED recessed downlight with integral driver and JBox
      • 2-in-1 mounting options: canless (no housing) or LED Trim retrofit into existing housing
      • Field selectable 5-CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90 CRI minimum
      • Provides 35,000 hours of maintenance-free operation
      • 4 inch delivers 600 lumens ; 6 inch delivers 900 lumens
      • 120V LE/TE phase cut dimming to 5% with select controls
      • ENERGY STAR, Air-tite, IC-Rated. Wet location listed
      • 5-Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-cjb
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures