Publicar produtos
Halo Commercial HCD468 Square
Halo Commercial HCD468 Square
Halo Commercial HCD468 Square
Halo Commercial HCD468 Square

    Halo Commercial HCD468 Square

    Traduzido por Google,

    O HCD Pro Direct Mount System é a solução definitiva de downlighting comercial para engenheiros e empreiteiros profissionais. Um sistema completamente modular significa menos peças e partes, tornando mais fácil do que nunca especificar e instalar downlighting excepcional em qualquer aplicação. Diga adeus à preocupação com compatibilidade e atualize para flexibilidade conveniente com o HCD Pro.

    Especificação
      • 4”, 6”, and 8” install-from-below retrofit/remodel/new construction downlighting
      • All LED fixture kits fit any size, shape, or beam distribution of HCD reflector
      • New construction mounting frames offer pro-options for fast installation
      • Selectable or fixed lumens: Options from 500 to 5,000 lms (nominal)
      • 5-color Field-SeleCCTable or dedicated: 27/30/35/40/5000K CCT; 90 CRI
      • Precision-formed reflectors in Narrow/Wide (rnd) & Medium (rnd/sq) (Narrow matches HC reflectors)
      • Wall wash distribution with exclusive rotatable linear spread lens accessory kit
      • Finishes: Specular, Haze (Semi-Specular), Matte White (paintable), and Matte Black
      • 0-10V dimming down to 1% (dim-to-off with WaveLinx); Universal Voltage 120–277V or 347V (Canada)
      • Wet location-listed; ENERGY STAR® certified; Chicago Plenum, Emergency test and Buy America Act (BAA) and Trade Agreements Act (TAA)
      • L80 at 60,000 hours (80% lumen maintenance at 60,000 hours)
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-commercial-hcd468-square
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto