Publicar produtos
Halo FM Series
Halo FM Series

    Halo FM Series

    Traduzido por Google,
    A série HALO FM é uma montagem embutida LED Energy Star com um interruptor CCT selecionável em campo que permite a personalização (de branco quente a brilhante) para se adequar a qualquer decoração. O FM possui um driver de dimerização FCC Classe B de 120 V, lente redonda de baixo perfil e LEDs com capacidade para 50.000 horas. A economia de energia FM LED é de até 80% em relação às opções tradicionais incandescentes ou fluorescentes. As aplicações típicas de montagem em superfície incluem quartos, armários, corredores, escadas e salas de serviço.
    Especificação
      • Sizes 8", 11", 15"
      • 3 Color Field selectable CCT: 3000K, 4000K and 5000K for 8" fixture
      • 5 Color Field selectable CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K for 11" & 15" fixture
      • 93 CRI and JA8 compliant
      • Dimmable with 120V dimmer
      • Retrofit ready to fit 5" and 6" incandescent housings
      • ENERGY STAR® rated
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-fm-series
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures