Publicar produtos
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4
Halo HLBC4

    Halo HLBC4

    Traduzido por Google,
    O HALO HLBC é um downlight LED fino projetado com o conforto visual em mente. Possui uma lente prismática regressiva para redução de brilho superior, enquanto mantém uma espessura de fixação ultrafina de 1/2" acima do plano do teto. Isso significa que o HALO HLBC pode ser instalado virtualmente em qualquer lugar, independentemente do espaço do plenum. O HLBC é perfeito para novos trabalhos de construção, remodelação ou retrofit. O sistema de instalação 2 em 1 permite que o instalador alterne facilmente da instalação sem latas para a instalação retrofit. Durante a instalação, selecione a temperatura de cor perfeita para o seu espaço com 5 temperaturas de cor entre quente (2700K) e luz do dia (5000K) ou opção Dim-to-warm. A configuração dim-to-warm começa em 3000K e escurece suavemente até 1800K, criando um brilho rico e quente semelhante à luz de velas ou ao sol no horizonte. O HALO HLBC é uma solução ideal para aplicações residenciais e comerciais leves onde o conforto visual e a flexibilidade de instalação são uma prioridade.
    Especificação
      • Available in 4” and 6”
      • Regressed prismatic lens for superior glare reduction
      • Options with canless or retrofit installation
      • Options with selectable lumen output
      • 5 selectable color temperature options and dim-to-warm option
      • Dims to 5%, options with phase cut or 0-10V control
      • Round and square decorative overlays available
      • Air-tite and wet location listed
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-hlbc4
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States