Publicar produtos
Halo HLCE Series

Halo HLCE Series

Traduzido por Google,
As luzes de disco HLCE são luminárias de baixo perfil e alto desempenho para montagem em superfície que são instaladas abaixo do teto, sem placas ou clipes. Projetado para montagem no teto e na parede na maioria das caixas de junção e panqueca quadradas, octagonais ou redondas de 3-1/2" e 4", o acessório inclui um adaptador de fio de alimentação com conector de fiação rápida de LED para fácil instalação.
Especificação
    • Size includes 4", 6"
    • Low profile surface mount fixture for ceiling or wall mounting
    • Below the ceiling installation, no clips or plates needed
    • Installs in most 3-1/2" and 4" ceiling junction and pancake boxes
    • 120V input, phase dimming down to 10%
    • Dedicated 3000K CCT
    • Damp location rated
    • 5 Year Warranty
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-halo-hlce-series
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosHalo LED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-30
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures