Publicar produtos
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series

    Halo HLS Series

    Traduzido por Google,
    A série HLS é uma luminária LED de montagem em superfície de baixo perfil projetada para instalação abaixo do teto na maioria das caixas de junção de 3-1/2" e 4". O acessório está disponível em vários tamanhos e é classificado para locais úmidos, tornando-o perfeito para quase todas as aplicações residenciais. Alguns tamanhos têm uma opção de sensor de movimento para iluminação viva-voz.
    Especificação
      • Sizes include 4", 6", & 9"
      • Low profile surface mount fixture for ceiling or wall mounting
      • Below the ceiling installation, no clips or plates needed
      • Installs in most 3-1/2" and 4" ceiling junction and pancake boxes
      • 3 color temperatures: 3000K, 4000K or 5000K CCT
      • 120V input, phase dimming down to 10%
      • Wet location rated
      • Motion sensor option available
      • 5 Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-hls-surface-mount
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures