Publicar produtos
Halo HU30M
Halo HU30M
Halo HU30M
Halo HU30M

    Halo HU30M

    Traduzido por Google,
    A luminária LED modular de alto desempenho HU30M sob o gabinete possui 5 SeleCCTable CCT variando de 2700K a 5000K e uma opção Dim-To-Warm adicional, tudo em 90CRI. A série apresenta LEDs com eficiência energética, óptica antirreflexo com voltagem universal e um design elegante e discreto. A modularidade da série torna o campo de luminárias padrão atualizável para incluir sensores de movimento para economia adicional de energia e também para servir como uma porta acessória USB-A para carregar dispositivos inteligentes.
    Especificação
      • Available in 9”, 18”,24", 36" and 48” lengths in both White and Matte Black finishes
      • 5 selectable color temperature options: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 90 CRI
      • Dim-To-Warm technology offered in the standard fixture : use your dimmer to warm color temperature from 2700K to 1800K
      • Field Installable modular PIR Motion Sensor
      • Field Installable modular USB-A accessory port
      • Universal Voltage operates at 120V- 277V
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-hu30m
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures