Publicar produtos
Halo LCR8
Halo LCR8
Halo LCR8
Halo LCR8
Halo LCR8

    Halo LCR8

    Traduzido por Google,
    A série HALO LCR vem em tamanhos de 2", 4", 6" e 8" e downlights. Este módulo LED de alta potência é instalado sem o uso de caixa embutida, reduzindo tempo e despesas em reformas ou novas construções. O downlight possui um amplo padrão de distribuição ideal para iluminação de áreas gerais e o wall wash ilumina uma superfície vertical com brilho uniforme. A série LCR vem com dimerização dupla como padrão e foi projetada para espaços residenciais, de uso misto e comerciais. O LCR tem flexibilidade máxima com temperatura de cor e lúmens selecionáveis. Durante a instalação, selecione a temperatura de cor perfeita para o seu espaço com 6 temperaturas de cor entre quente (2700K) e luz do dia (6500K). Dependendo da altura do teto ou do nível de luz desejado, escolha entre várias opções de lúmen. A Série LCR apresenta uma opção de bateria de emergência e acabamentos de design liso ou defletor.
    Especificação
      • 2”, 4”, 6” & 8” downlights
      • Canless installation, no housing required
      • 6-color field selectable CCT - 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
      • Up to 8000lm ( 8”), Up to 3000lm ( 6”) , Up to 1200lm (4”), 800lm ( 2”)
      • Remote driver / junction box, 120-277V, Dual Dimming up to 2100lm
      • Low lumen option in 8”: 1000lm
      • Emergency Battery pack available for sizes 4"and above
      • Wall Wash available in sizes 4" & 6"
      • Designer trims in smooth or baffle
      • 5 Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-lcr8
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures