Publicar produtos
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount

    Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount

    Traduzido por Google,
      Melhore seu jogo de iluminação com RLS Slope Canless LED Downlights - a solução perfeita para suas necessidades de teto inclinado. Projetados para projetos de remodelação e novas construções, esses acessórios não requerem alojamento e apresentam um mecanismo de ajuste que permite que você mire a luz diretamente para baixo, independentemente da inclinação do teto. Com LEDs brilhantes e de alta qualidade e uma ótica integrada, esses downlights fornecem iluminação ideal até mesmo nos tetos mais altos inclinados. Não espere mais - invista no melhor e aproveite uma iluminação confiável e brilhante hoje mesmo!
    Especificação
      • Available in 4” and 6” apertures
      • High lumen output: 4” delivers up to 966 lumens, 6” delivers up to 1630 lumens
      • Adjusts from 9° to 45° to match virtually any ceiling pitch (2/12 to 12/12)
      • Baffle design to reduce glare and provide high quality light
      • 5-color Field-SeleCCTable™: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • Canless installation, no housing required
      • 120V input, phase cut dimming to 5%
      • Air-tite and IC rated
      • Compatible with HALO New Construction Mounting Frames and Smash Plates
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-rls6-sloped-ceiling-direct-mount
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States