Publicar produtos
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights
Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights

    Halo SMX Edgeless Surface Mount LED Downlights

    Traduzido por Google,

    A série SMX redefine a experiência de downlighting de superfície. Com uma face de lente totalmente luminosa, esta série proporciona uma qualidade de luz excepcional com um design elegante e sem bordas que se integra perfeitamente a qualquer teto. As luminárias SMX foram projetadas para oferecer uma solução versátil de downlighting com temperaturas de cor selecionáveis, incluindo lúmens selecionáveis ​​com corte de fase sem cintilação ou dimerização de 0-10 V. O método de montagem inovador garante uma instalação sem complicações, que assenta a luminária com segurança contra o teto, seja em caixas de junção ou em caixas embutidas. Aprimore sua experiência de iluminação com a série SMX e desfrute de uma combinação perfeita de estilo e funcionalidade.

    Especificação
      • Round & Square 4, 6, 8, 14 & 18-inch sizes available (4, 6, & 8-in phase cut squares and 0-10V rounds and squares available July 2025)
      • Fully luminous edge-to-edge lens with no front-face flange
      • Install into most standard junction boxes and recessed housings
      • 6-Position Switch: 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K); 90+ CRI (0-10V versions are 5-color SeleCCTable™)
      • Brightness: Lumen Select options from 650 to 2500 lms (nominal)
      • Dimming: Dims to 5% in either phase cut LE/TE (120V) or 0–10V (UNV 120–277V) versions
      • Edgeless Decorative Overlays (sold separately)
      • Mounting bracket installs easily and holds fixture tight to the ceiling
      • Mounting bracket, hardware, orange LED Quick Connect, and E26 socket adapter included
      • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-smx-edgeless-surface-mount-led-downlights
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States