Publicar produtos
Sure-Lites LPXW Series

Sure-Lites LPXW Series

Traduzido por Google,
A série LPXW fornece uma solução compatível com UL924 para requisitos de saída externa. O acessório é um local úmido listado com uma classificação de temperatura de (-20°C a 50°C). A carcaça de policarbonato com estabilização UV está disponível em branco, cinza ou preto com letras de saída vermelhas ou verdes. Autodiagnósticos de economia de mão de obra que realizam os testes mensais e anuais necessários são padrão para as saídas autoalimentadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-lpxw-series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-22
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Greenland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
United States