Publicar produtos
McGraw-Edison GLEON Flood

McGraw-Edison GLEON Flood

Traduzido por Google,
A luminária Galleon™ LED Flood combina o design discreto do Galleon LED Flood com a flexibilidade do ângulo de montagem de um holofote montado em poste para iluminar grandes áreas. Com um ângulo de inclinação máximo de 60° a partir da horizontal e tecnologia AccuLED Optics™ patenteada e de alta eficiência, o Galleon LED Flood fornece iluminação uniforme e consciente de energia para estacionamentos, pátios de contêineres/ferrovias ou qualquer aplicação em grandes áreas. A fixação é montada diretamente no poste ou em um megafone ou tenon de topo de poste de 2-3/8" – 3" OD. Classificação IP66 e lista UL/cUL para locais úmidos.
Especificação
    • Choice of 16 high-efficiency, patented AccuLED Optics™
    • Lumen packages range from 4,200 – 80,800 (34W – 640W)
    • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K or 5700K CCT
    • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
    • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
    • IP66 rated housing and light square
    • 3G vibration rated
    • Five-year warranty
    • Adjustable pole, slipfitter and wall-mounted configurations
    • Five-year warranty
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-mcgraw_edison_gleon_flood
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosLED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures