Publicar produtos
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay

    Metalux EZBY Select LED High Bay

    Traduzido por Google,

    Apresentando o versátil e fácil de instalar Metalux EZBY, luminária de alto brilho redonda com LED! Experimente até 30.000 lúmens de brilho adaptável com três opções de CCT selecionáveis ​​no novo EZBY. Projetado para conveniência, o EZBY é compatível com sensores e inclui um cabo de 1,8 m, anel de montagem e robusta classificação IP65. Seja para otimizar o fluxo de ar do armazém ou atualizar a iluminação geral, o EZBY oferece uma solução fácil, eficiente e econômica para suas necessidades de iluminação.

    Especificação
      • Selectable lumen up to 30K lumen
      • Selectable CCT: 3000K, 4000K, 5000K
      • Sensor ready port for quick plug and play install
      • 120-347 volt, 0-10V dimming Class A driver
      • Polycarbonate lens with IK08 impact rating
      • IP65 rated and wet location cULus listed
      • 6ft power and dimming cords for easy installation
      • Mounting Ring included
      • Compact 13.4" round die cast aluminum housing
      • Black finish standard
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-metalux-ezby-select-led-high-bay
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosMetalux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação