Publicar produtos
Metalux FPS Selectable Panel

Metalux FPS Selectable Panel

Traduzido por Google,
O FPS oferece o alto desempenho e o apelo estético de um painel plano, além da flexibilidade para se adaptar às necessidades variáveis ​​do espaço, ambiente ou local. Um interruptor seletor vem de série com três níveis de lúmen e três temperaturas de cor selecionáveis. O design de baixo perfil é ideal para tetos com grelha de plenum rasa ou para montagem em superfície. Os clipes de fixação integrados permitem rapidez e flexibilidade na instalação. O FPS é uma excelente solução de iluminação para escritórios comerciais, escolas, instalações de saúde e áreas de merchandising no varejo.
Especificação
    • 1x4, 2x2, and 2x4 sizes available
    • Ultra-thin approx. 2 inch height
    • Fits in shallow plenums with room to spare
    • Simple switch to adjust color on site as desired
    • Simple switch to set lumens and watts as needed for the task
    • Switch tamper cover included
    • High performance efficacy up to 120 lm/W
    • Surface or suspension mounting available
    • EM and Flex options available
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-metalux-fps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Greenland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
United States