Publicar produtos
Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound

    Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound

    Traduzido por Google,
    A plataforma ProWrap é uma série clássica e versátil de luminárias LED envolventes que podem ser utilizadas em uma ampla gama de aplicações comerciais, escolares, institucionais, de varejo e residenciais. Esta luminária de alta qualidade oferece 5 níveis de temperatura de cor (CCT) e 5 níveis de lúmen ajustáveis, além de dimerização universal de 120-277V e 0-10V até 10%. O perfil baixo de 5 cm (2") e o difusor microprismático da ProWrap proporcionam uma iluminação uniforme do teto ao chão. Com montagem direta na superfície ou em caixa de junção, com terminais para conduíte e passagem de cabos, a inovadora ProWrap combina um design clássico e discreto, compatível com luminárias envolventes já existentes ou com espaços abertos e contemporâneos.
    Especificação
      • 4FT Medium (8.8") and Wide (14.8") body steel housing
      • 5 Lumen Select up to 8500 lumen and up to 142 lm/W
      • 5 CCT Color Select - 3000/3500/4000/4500/5000K
      • Low-profile 2" high luminaire with polycarbonate lens
      • Classic wrap lens design delivers uniform ceiling to floor coverage
      • Conduit end and thru-wire feed surface mount luminaire
      • UNV (120-277V) operating range and 0-10V dimming
      • Available sensor and EBP options via late point assembly
      • Five-year limited warranty and DLC compliant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-metalux-prowrap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States